Einweglichtschranken im Rundgehäuse, Infrarot, Abstand bis 1000 mm, Stecker S2 4- und 7-polig, externe Elektronik / PG-6-S2

PG-6-S2
Dies sind geteilte Einweglichtschranken im Rundgehäuse mit separater Elektronik für große Abstände.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Wiederholgenauigkeit: <0,02 mm
- Kabellänge: 800 mm
- Anschlüsse: Stecker S2, 4-polig (Empfänger) – Stecker S2, 7-polig (Sender)
Bei den steckbaren Einweglichtschranken sind Sender und Empfänger in getrennten Rundgehäusen (ø 6 mm oder M8) untergebracht, die aufeinander ausgerichtet werden. Der Sensor schaltet, sobald ein Objekt den Lichtstrahl unterbricht. Der Anschluss an die separate S2-Elektronik erfolgt über das standardisierte Miniaturstecksystem S2. PG-6 bzw. M8-Lichtschranken eignen sich ideal für große Reichweiten und werden z.B. für Positionsabfragen eingesetzt.
laden
laden