Induktive Sensoren, Näherungsschalter mit freiem Kabelende / IS

IS
Dies sind induktive Näherungsschalter für die berührungslose Erfassung von metallischen Objekten.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: max. 3 kHz, je nach Typ
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Betriebsspannung: 10 … 30 VDC
- Anschluss: freies Kabelende
Die induktiven Sensoren werden für die berührungslose Erfassung von metallischen Objekten verwendet. Die induktiven Näherungsschalter sind in verschiedenen Bauformen und Schaltabständen verfügbar und haben einen festen Kabelausgang mit offenem Kabelende für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
laden
laden