Kraftsensoren-Bausätze SlimLine, Sets aus 2, 3 oder 4 piezoelektrischen Kraftaufnehmern (Fz max bis 80 kN pro Sensor) / 913XCA-Set

913XCA-Set
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messung von summierten oder einzelnen axialen Kräften von bis zu 4 Sensoren
- Kraftsensoren auf gleiche Höhe überschliffen
- Kabellänge individuell wählbar für jeden Kraftaufnehmer
- Flexibler, kompakter Einbau in mechanische Strukturen
Die Bausätze der Reihe 913xCA bestehen aus zwei, drei oder vier SlimLine Kraftsensoren, die auf eine einzige, feste Steckerverbindung zusammengeführt werden. Die Kabellänge der Sensoren kann dabei einzeln zwischen 0,1 m und 2 m gewählt werden. Die zu messende Kraft wirkt über die Vorspann- bzw. Einbaustruktur auf den Sensor und erzeugt eine Ladung, welche direkt proportional zur einwirkenden Kraft ist. Die Ladungssignale werden über Elektroden und durch integrierte Kabel nach außen geführt. Die einzelnen Sensorkabel im SlimLine Bausatz werden separat und nicht trennbar auf die entsprechenden Pin-Positionen der 7-poligen Steckerverbindung geführt. Mit den Verbindungskabeln Typ 1971A oder Typ 1973A können die Signale nach Bedarf einzeln oder summiert zum Ladungsverstärker weitergeleitet werden.
Abhängig vom benutzten Anschlusskabel kann die Messung der Gesamtkraft (Summensignal) oder der Teilkraft (Einzelsignal) pro Sensor erfolgen. Der SlimLine Bausatz wird getestet, aber unkalibriert geliefert. Die Kraftsensoren müssen nach dem Einbau vor Ort kalibriert werden.