Einweglichtschranken im Rundgehäuse, Laser-Rotlicht, Abstand bis 1000 mm, Stecker S2 4- und 7-polig, externe Elektronik / PGL/S2

PGL/S2
Diese geteilten Laser Einweglichtschranken im Rundgehäuse eignen sich für große Abstände.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
- Wellenlänge 650 nm, Rotlicht
- Kabellänge: 800 mm
- Anschluss: Stecker S2, 4-polig (Empfänger) - Stecker S2, 7-polig (Sender)
- Separate Elektronik erforderlich
Bei den steckbaren Laser- Einweglichtschranken sind Sender und Empfänger in getrennten Ø 8 mm Rundgehäusen untergebracht, die aufeinander ausgerichtet werden. Der Sensor schaltet, sobald ein Objekt den Lichtstrahl unterbricht. Der Anschluss an die separate S2- Elektronik erfolgt über das standardisierte Miniaturstecksystem S2. PGL Lichtschranken geeignen sind ideal für große Reichweiten und werden z.B. für Positionsabfragen eingesetzt.
laden
laden