Mehrkanalstecker für Single-Wire, vier Kanäle, 200°C / 1708B

1708B
Diese Mehrkanalstecker ermöglichen den einfachen und komfortablen Anschluss von bis zu 4 Sensoren mit einem Single-Wire-Kabel.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einsatztemperatur: 0 … 200°C
- Werkzeugkontrolle bis zu 125°C
- Vereinfachter Anschluss von bis zu 4 Sensoren in Single-Wire-Technik
Diese einfache Lösung verbindet bis zu vier Single-Wire-Sensoren mit CoMo Injection oder ComoNeo über ein einziges Kabel. Die integrierte Werkzeugerkennung vereinfacht das Laden von Werkzeug- und Artikeldatensätzen in CoMo Injection bzw. ComoNeo sowie die Erkennung von Verbindungsfehlern.
laden
laden