Mehrstrahl-Gabellichtschranken, Infrarot, Gabelweite 40 bis 60 mm, Stecker M8 3-polig / PBI

PBI
Dies sind kompakte Mehrstrahl-Gabellichtschranken mit integrierter Elektronik zur Auswurfkontrolle und zum Zählen kleinster Teile.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: max. 1 kHz
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Dynamische und statische Empfindlichkeit einstellbar
- Impulsverlängerung 1 … 100 ms einstellbar
- Betriebsspannung: 12 … 24 VDC
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Die PBI-Mehrstrahl-Gabellichtschranken eignen sich ideal zum Abfragen und Zählen kleiner, schnell bewegter Objekte, unabhängig von deren Material und Oberflächenbeschaffenheit. Durch die statische Funktion wird zusätzlich sichergestellt, dass sich keine Teile im aktiven Lichtband befinden. Die Gabelkörper sind 10 mm dick und durch die ins Gehäuse integrierte Elektronik sehr kompakt. Dies ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen elektrischen Anschluss über einen 3-poligen M8-Stecker.
laden
laden