Montagehülsen für Drucksensoren der Typen 601C und 603C / 6423B

6423B
Diese Montagehülsen dienen zur Befestigung dieses Typs von Drucksensoren im Fall des Direkteinbaus in eine entsprechende Bohrung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Montagehülsen zum Direkteinbau von Drucksensoren der Typen 601C und 603C
- Aus Edelstahl
- Verwendbar für metrische oder Zollgewinde
Mit einem Standardgehäuse können diese Drucksensoren entweder direkt oder mit einem Adapter installiert werden. Beim Direkteinbau (z.B. wenn der Bauraum begrenzt ist) kann der Sensor in eine entsprechend dimensionierten Bohrung eingebracht und mit einer Montagehülse befestigt werden. Zu beachten ist, dass verlässliche und genaue Druckmessungen eine präzise Bearbeitung der Einbaubohrung mit den richtigen Werkzeugen erfordern. Weitere Informationen zur Bohrlochherstellung finden Sie in der Betriebsanleitung.
laden
laden