Montageplatten und Montagesockel für Beschleunigungssensoren / 84xx mounting bases

84xx mounting bases
Montagesockel und -platten stellen eine alternative Verbindung zwischen Beschleunigungssensor und Testoberfläche her; sie sind in vielen Varianten verfügbar.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Befestigung an Testoberfläche per Bolzen, Kleben oder magnetisch
- Aus eloxiertem Aluminium für Masseisolierung oder rostfreiem Stahl
- Viele verschiedene Leitungsanschlüsse, sowohl positive als auch negativ
Montageplatten und -sockel für Beschleunigungssensoren können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Magnetische Sockel eignen sich für Applikationen, die eine Schwingungsüberwachung rotierender Anlagen erfordern. Zu beachten ist, das der Einsatz einiger Magnetsockel zu einer erheblichen Gewichtserhöhung führt und den Frequenzgang verringert. Äußerste Vorsicht ist geboten bei der Nutzung magnetischer Sockel in Verbindung mit ferromagnetischen Oberflächen: Schocks können den Sensor irreversibel beschädigen. Adhäsive und mit Bolzen befestigte Sockel liefern eine Masseisolierung auf Oberflächen, die für eine direkte Befestigung des Beschleunigungssensors ungeeignet sind. Solche Sockel werden oft für Anwendungen eingesetzt, wo an mehreren Stellen mit demselben Sensor gemessen werden soll.
laden
laden