Optische Laser-Höhensensoren, HF-Sensoren / CHFA

CHFA
Laser-Höhensensoren oder HF-Sensoren wurden für die berührungslose Abstandsmessung in dynamischen Fahrzeugtests entwickelt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- HF-Sensoren mit Arbeitsbereichen von 100 … 900 mm, je nach Ausführung
- Arbeitsbereiche: 100 … 350 mm (HF-250C), 125 … 625 mm (HF-500C), 150 … 900 mm (HF-750C)
- Kompaktes Design
- Für statische und dynamische Messungen
- Signalausgänge: Analog, CAN und RS-232C
- Geringer Wartungs- und Pflegeaufwand
Die Laser-Höhensensoren der HF-Serie arbeiten berührungslos nach dem optischen Triangulationsprinzip. Dabei wird ein sichtbarer roter Laser auf den Untergrund projiziert und das reflektierte Licht auf einer CCD-Zeile abgebildet. Aus der Position des Lichtpunkts auf dem CCD berechnet der integrierte Signalprozessor den Abstand zum Untergrund und gibt ihn über die Signalausgänge aus. HF-Sensoren können zusammen mit einem Correvit SFII-P Sensor am gleichen Halter montiert werden. Dies ermöglicht die gleichzeitige Messung von Schwimmwinkel und Fahrzeugniveau relativ zum Federweg. Die Konfiguration der HF-Sensoren erfolgt über den seriellen Port (RS-232C) mit der im Lieferumfang enthaltenen Kistler Software.
laden
laden