Rahmenlichtschranken, Infrarot, Gabelweite 70 bis 150 mm, Stecker M12 4-polig / PRI

PRI
Dies sind kompakte Rahmenlichtschranken mit integrierter Elektronik zur Auswurfkontrolle und zum Zählen kleiner Teile.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: max. 1 kHz
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Dynamische und statische Empfindlichkeit einstellbar
- Impulsverlängerung 1 … 100 ms einstellbar
- Betriebsspannung: 12 … 24 VDC
- Anschluss: Stecker M12, 4-polig
Die PRI-Rahmenlichtschranken eignen sich ideal zum Abfragen und Zählen kleiner, schnell bewegter Objekte, unabhängig von deren Material und Oberflächenbeschaffenheit. Durch die statische Funktion wird zusätzlich sichergestellt, dass sich keine Teile im aktiven Lichtband befinden. Die Rahmenkörper sind 15 mm dick und durch die ins Gehäuse integrierte Elektronik zugleich robust und kompakt. Dies ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen elektrischen Anschluss über einen 4-poligen M12-Stecker.
laden
laden