Reaktions- Drehmomentsensoren für nicht drehende Messungen von 0,25 Nm bis 100 Nm / 4509A

4509A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messgenauigkeit 0,2% FSO
- Preiswert
- DMS-Vollbrückensystem
- Äußerst kompaktes Sensordesign
- Lange Lebensdauer
- Robuste und zuverlässige Ausführung
- leicht zu bedienen
Die Bauform wurde bzgl. Baulänge, Gewicht und Volumen so optimiert, dass Axialkräfte und Biegemomente das Messelement nur sehr gering beanspruchen. Für spezielle Messaufgaben kann die robuste Konstruktion unserer Drehmomentsensoren den jeweiligen Einbaubedingungen angepasst werden.
Die Sensoren eignen sich zum Messen eines dynamischen oder quasistatischen um die Sensorachse wirkenden Momentes.
Anwendung:
Die Sensoren eignen sich zum Messen eines dynamischen oder quasistatischen um die Sensorachse wirkenden Momentes.
Anwendungsbeispiele:
• Drehmomenteinstellung von Drehschraubern
• Prüfung von Schraubverbindungen
• Kalibrierung von Handdrehmomentschlüsseln
• Torsionsprüfung von Federn
• Messungen an Rutschkupplungen
• Messung von Anlaufmomenten an Elektromotoren
• Messung von Gleichlaufschwankungen und Torsionvibrationen speziell an Kleinservo- und Schrittmotoren
• Prüfung von Drehschaltern (Produktprüfung)