Messrad RoaDyn Racing für Racing Anwendungen wie F1, GT3 / 9228A

9228A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Geringste Einrichtungszeit, innerhalb einer Minute messbereit
- Einfache Bedienung, selbständige Benutzung nach 2 Stunden Training
- Ringförmige Elektronik ermöglicht freien Zugang zur Zentralmutter
- Integrierter Mikrocontroller und Datenspeicher, daher keine Kabel oder zusätzliche Elektronik im Fahrzeug erforderlich
- Stromversorgung durch wiederaufladbare Batterien für eine Testdauer von bis zu 2 Stunden
- Abtastrate: 1000Hz, Radlasten bis 20kN
- Ideal für 18" Räder, andere auf Anfrage
Das Messrad RoaDyn Racing ist ein mehrachsiges Messsystem, welches in Rennserien eingesetzt wird, in welchem ein optimales Reifenmanagement und darauf basierend eine Verbesserung der Rennstrategie im Zentrum stehen. Das Messrad wird anstelle eines Serienrads an die Nabe eines Fahrzeugs adaptiert und ermöglicht das Messen der durch den Radaufstandspunkt eingeleiteten Kräfte (Fx, Fy, Fz) und Momente (Mx, My, Mz) in den drei Richtungen des Radkoordinatensystems.
Es ist speziell für die Anwendung im Racing Bereich entwickelt worden. Dies widerspiegelt sich in der einfachen, intuitiven Handhabung sowie der Tatsache, dass ein Wechsel des Messrades nur unwesentlich länger dauert, als in Realität bei einem Formel 1 Boxenstopp.
Durch die im Rad integrierte Elektronik mit Datenspeicher müssen weder Kabel verlegt, noch einen zusätzliche Elektronik im Fahrerraum platziert werden.