Trennkabel für piezoelektrische Sensoren, Fischer 104 neg. zu 8x BNC pos. / Z16634

Z16634
Für Dynamometer und Kraftmessplatten (Sensoren mit Fischer-Anschluss).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Anschlüsse: Fischer 104 9-polig neg. - 8x BNC pos.
- Betriebstemperaturbereich: -55 … 200°C
- Mantelmaterial: PFA, Kabelfarbe: Grün
- Kabeldurchmesser: 2 mm
- Schutzart EN 60529: IP68
undefined
laden
laden