Universelle Absolutdrucksensoren mit modularer Anpassungsfähigkeit (0 ... 5 bis 0 ... 500 bar) / 4011A

4011A
Diese Absolutdrucksensoren sind für den universellen Einsatz geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Druckbereiche von 0 ... 5 bar bis 0 ... 500 bar
- Kompensierte Temperaturbereiche: –20 ... 120°C und 15 ... 180°C
- Medientrennung mit Stahlmembran
- Temperaturausgang zur Sensorüberwachung
- Digitale Temperaturkompensation und PiezoSmart
Bei den Drucksensoren der Familie Typ 4011A wirkt der Druck über eine dünne Stahlmembran und über Öl als Übertragungsmedium auf eine Silizium-Wägezelle. Die Wägezelle enthält implantierte piezoresistive Widerstände, die zu einer Wheatstone-Messbrücke verbunden sind. Diese Brücke ist durch die Einwirkung des Drucks unsymmetrisch und erzeugt ein druckproportionales Ausgangssignal. Durch die Trennung von Messelement und Medium wird eine hervorragende Medienverträglichkeit erreicht. Dank seines modularen Aufbaus ist der Druckmessumformer Typ 4011A sehr vielseitig einsetzbar. Alle Sensorvarianten verfügen über eine vollständig geschirmte Verkabelung, um eine bessere Signalqualität zu erreichen. Ein Knickschutz minimiert die Beschädigung der Kabel. Anschlüsse, Verlängerungskabel und Verstärker sind in der gesamten digital kompensierten DS-Sensorfamilie, die mit PiezoSmart ausgestattet ist, standardisiert. Das bedeutet, dass der Typ 4011A nahtlos mit piezoresistiven SCP-Verstärkern (Typen 4624A, 4665 und 4665B) integriert werden kann. Das spart Zeit bei den Messungen und erfordert weniger Geräte. Die digitale Temperaturkompensation minimiert zusätzlich temperaturbedingte Nullpunkt- und Empfindlichkeitsänderungen, ohne die Signalbandbreite zu beeinträchtigen. Zur optimalen Anpassung an den Einsatzzweck stehen zwei Kompensationsbereiche zur Verfügung. Darüber hinaus ermöglicht die digitale Temperaturkompensation die Überwachung der Sensortemperatur (z.B. bei den Verstärkern der Typen 4665B und 4624A).
laden
laden