Vergussmasse für den Einbau von Lineas WIM-Sensoren / 1000A1

1000A1
Die Vergussmasse des Typs 1000A1 ist eine gießbare, 3-komponentige Epoxidharzmasse, die speziell für den Verguss von Lineas WIM-Sensoren in Straßenbelägen auf Basis von bituminösen Materialien, Asphalt oder Beton entwickelt wurde.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schnelles, schwundfreies Aushärten
- Gebrauchsfertige Packungen für die Anwendung vor Ort
- Sehr gute Verarbeitbarkeit und hervorragende Fließeigenschaften
- Gute Klebkraft auf Beton, Metallen, Asphalt und Steinen
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften (Zugfestigkeit)
- Gute chemische Beständigkeit
- Schneller Kraftzuwachs
Die Vergussmasse des Typs 1000A1 wurde speziell entwickelt, um Lineas WIM-Sensoren bei normalen oder warmen Wetterbedingungen schnell und sicher in die Straße zu vergießen. Es handelt sich um eine 3-Komponenten-Epoxidharzmasse mit guter Verarbeitbarkeit und schneller Aushärtezeit. Typ 1000A1 wird als komplettes Gebinde geliefert, das einen Kunststoffkanister mit Epoxidharz und eine Dose mit Epoxidhärter enthält.
laden
laden