Wassergekühlte Absolutdrucksensoren, M14, für Hochtemperatur-Gasdruckmessung (0 ... 5, 0 ... 10 bar) / 4049B

4049B
Diese kompakten, robusten piezoresistiven Sensoren sind für den Kontakt mit heißen gasförmigen Medien geeignet. Sie sind besonders gut für die Abgasdruckmessung in Verbrennungsmotoren geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Robuste Ausführung für Abgasdruckmessung, für Temperaturen über 1100°C
- Kompakte Größe
- Digitale Temperaturkompensation
- Mediengetrenntes Messelement
Die piezoresistiven Drucksensoren des Typs 4049B mit integrierter Wasserkühlung sind für den Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen geeignet. Erhältlich in Absolutdruckbereichen von 5 und 10 bar sind sie für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen konzipiert, insbesondere aber für die Abgasdruckmessung ohne zusätzliche wassergekühlte Adapter. Diese Druckmessumformer verwenden eine Wheatstone-Brücke, die in ein Silizium-Messelement implantiert ist, um ein elektrisches Signal zu erzeugen, das proportional zum anliegenden Druck ist. Das Messelement befindet sich in einem ölgefüllten Hohlraum, der durch eine Stahlmembran abgetrennt ist. Dieses Kernelement befindet sich in einem Kühlmantel, wodurch die Innentemperatur in geeigneter Weise gesteuert werden kann und nahezu unabhängig von den angelegten Heißgasen ist. Auf diese Weise kann der Sensor Gastemperaturen von über 1100°C ausgesetzt werden. Durch die konstante Wasserkühlung werden thermische Effekte minimiert. Daher wird die Gesamtgenauigkeit verbessert. Weitere Leistungsverbesserungen werden durch die digitale Kompensation erreicht, die den thermischen Effekt auf ein Minimum reduziert, ohne die Signalbandbreite zu beeinträchtigen. Die digitale Kompensationstechnik ermöglicht außerdem die Überwachung der Sensortemperaturen (mit Verstärkern der Typen 4665B und 4624A).
laden
laden