Wassergekühlte Zylinderdrucksensoren, M8x0,75, neue Generation / 6041C

6041C
Die neuste Generation des kleinsten wassergekühlten Zylinderdrucksensors in der Baugröße M8 ist perfekt für den Einsatz in leistungsstarken Verbrennungsmotoren und für thermodynamische Untersuchungen am Prüfstand geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schulterdichtender Einbau
- Minimale thermische Empfindlichkeitsänderung
- Sehr geringe Linearitätsabweichung
- Langzeitstabil dank Wasserkühlung
- Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Der Zylinderdrucksensor Typ 6041C unterstreicht einmal mehr die Vorteile von wassergekühlten Sensoren. Die hohe thermische Stabilität über den gesamten Leistungsbereich, die Langzeitstabilität durch die gekühlte Membrane oder die Möglichkeit des bündigen Einbaus in Hochtemperaturanlagen sind nur eine Auswahl der Vorteile wassergekühlter Sensoren. Der Typ 6041C verwendet den neuesten PiezoStar-Kristall, was zu einer hohen Empfindlichkeit und Eigenfrequenz sowie zu einem geringen Temperaturschockfehler und einer ausgezeichneten Nullpunktstabilität führt.
Die ausgezeichnete Linearität über den gesamten Bereich ermöglicht Messungen mit höchster Genauigkeit und macht diesen M8-Sensor ideal für die Gasaustauschanalyse.
laden
laden