Weigh In Motion (WIM) Datenlogger / 5204AC

5204AC
Die Weigh In Motion Datenlogger sind spezialisierte Verarbeitungseinheiten, die eine genaue Fahrzeugdatenerfassung und Verkehrsüberwachung in Echtzeit ermöglichen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Direkte Schnittstelle zu Lineas und Lineas Compact Weigh In Motion Sensoren für nahtlose Datenerfassung
- Hohe Wägegenauigkeit in niedrigen bis hohen Geschwindigkeitsbereichen
- Einfache Integration mit externen Geräten wie Induktionsschlaufenkarten oder Kameras
- Moderne Webschnittstelle für einfache Einrichtung, Kalibrierung und Datenzugriff in Echtzeit
- Kompakte Bauweise
Die Weigh In Motion Datenlogger des Typs 5204A sind fortschrittliche Datenverarbeitungseinheiten, die nahtlos mit den Lineas- und Lineas Compact Weigh In Motion Sensoren zusammenarbeiten und eine genaue Fahrzeugdatenerfassung in Echtzeit für die Verkehrsüberwachung und -kontrolle ermöglichen. Diese Geräte bieten eine hohe Wiegegenauigkeit (OIML R134-zertifiziert) über einen großen Geschwindigkeitsbereich, bewältigen Stop-and-Go-Verkehr und unterstützen bis zu 4 Fahrspuren. Die Weigh In Motion Datenlogger können eine umfassende Reihe von Fahrzeugdaten messen, einschließlich Achslast, Geschwindigkeit, Länge, Unwucht, Reifentyp und Erkennung von platten Reifen. Sie können auch die Fahrzeugklassifizierung, Verstöße, das Fahrverhalten und die Verkehrsdichte erfassen. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sich die Datenlogger problemlos in einem Straßenschrank auf einer DIN-Schiene montieren. Das System bietet eine einfache Integration über eine moderne Webschnittstelle und unterstützt externe Geräte wie Schleifenkarten und Kameras. Die Kommunikation mit den Weigh In Motion Datenloggern erfolgt über maschinenlesbare Schnittstellen, die einen reibungslosen Datenaustausch und die Steuerung der Geräte ermöglichen. Sie eignen sich ideal für eine Vielzahl von Weigh In Motion Anwendungen, einschließlich der Erfassung von Verkehrsdaten, automatisierte Kontrolle von überladenen Fahrzeugen und des Brückenschutzes sowie der Erkennung von platten Reifen und Verstößen.
laden
laden