Werkzeuginnendrucksensoren, indirekt messend (ø3,5 mm, 250 N, 200°C) / 9210A

9210A
Diese sehr kompakten Quarz-Kraftsensoren eignen sich für die exakte Messung des Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerfer oder Messstift beim Spritzgießen von Kunststoffen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Mindestgröße für den Einbau in einen Formeinsatz
- Kraftbereich: 0 … 0,25 kN
- Ideal für Anwendungen mit mehreren Kavitäten
- Integriertes Single-Wire-Kabel
Diese Miniaturversionen des Sensors Typ 9210AA messen den Werkzeuginnendruck über einen Messstift. Dieser Druckwert ergibt sich aus der gemessenen Kraft geteilt durch die Fläche des verwendeten Messstifts. Das integrierte Single-Wire-Kabel mit sehr kleinem Querschnitt ist so konzipiert, dass es flexibel montiert werden kann. Bei der Einkabeltechnik ist die elektrische Abschirmung durch das Werkzeug gewährleistet. Daher müssen Kabel und Stecker unbedingt in das Werkzeug integriert werden. Das vom Kraftsensor erzeugte Ladungssignal (pC = Picocoulomb) wird in einem Ladungsverstärker oder einem Monitor in eine proportionale Ausgangsspannung umgewandelt. Die maximal mögliche Ausgangsspannung am Standardverstärker beträgt 10 V, was dem maximalen Druckwert in Abhängigkeit vom Messstiftbereich entspricht. Für Mehrkavitätenanwendungen wird der Sensor Typ 9210AAG ohne Stecker verwendet. Mit den Mehrkanalsteckern Typ 1708 und 1710 können bis zu 4 bzw. 8 Sensoren angeschlossen werden.
laden
laden