Zylinderdrucksensoren, M5x0,5 / 6052C

6052C
Hochtemperatur-Drucksensoren mit sehr kleinen Abmessungen, besonders geeignet für den Einsatz in Verbrennungsmotoren mit komplexer Baugeometrie des Zylinderkopfs. Der Sensor wird frontdichtend in eine M5x0,5-Bohrung eingebaut.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Frontdichtender Einbau
- Kleiner Thermoschockfehler
- Sehr geringe Linearitätsabweichung
- Belastungsunempfindliches Design
- Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Zylinderdrucksensoren des Typs 6052C verwenden einen piezoelektrischen Kristall, der eine hohe Empfindlichkeit in Verbindung mit einer sehr kleinen Sensorstruktur erreicht. Diese Empfindlichkeit variiert um nicht mehr als ±0,5 % im Temperaturbereich von 150 bis 250°C. Die von Kistler patentierte passive Beschleunigungskompensation begrenzt den Einfluss von Motorvibrationen auf ein Minimum. Die Frontdichtung sorgt für einen sehr guten Wärmeübergang und hält den Sensor auf einer sicheren Betriebstemperatur. Die optimierte Membrane sorgt für gute Messergebnisse und eine lange Lebensdauer.
laden
laden