Zylinderdrucksensoren für Großmotoren (M10, 0 … 350 bar, Ladungsausgang) / 6019A

6019A
Die Zylinderdrucksensoren des Typs 6019A liefern hochpräzise Messungen am Indizierventil von Motoren mit langsamen und mittleren Drehzahlen und bieten eine sehr stabile Signalqualität über den gesamten Temperaturbereich.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Sehr konstante Empfindlichkeit über den gesamten Temperaturbereich
- Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
- Temperaturbereich bis zu 400°C für Kurzzeit-Messungen (<20 min)
- Mit Ladungsausgang
- Erhältlich mit Partialdruckbereichskalibrierungen
Die piezoelektrischen Zylinderdrucksensoren des Typs 6019A verwenden einen PiezoStar-Kristall, der eine sehr geringe Abweichung der thermischen Empfindlichkeit und eine ausgezeichnete Linearität garantiert. Der geringe Temperaturschockfehler und die stabile Empfindlichkeit über den gesamten Temperaturbereich ermöglichen Zylinderdruckmessungen mit hoher Präzision auch unter instabilen Lastbedingungen. Der Sensor und der Stecker sind durch ein robustes, temperaturbeständiges Kabel verbunden.
laden
laden