Erweitertes Angebot an smartem Zubehör für piezoelektrische Sensoren


Winterthur, Mai 2021 – Kistler erweitert sein Portfolio an smartem Zubehör. Dieses stellt sicher, dass piezoelektrische Sensoren in jeder Messkonfiguration optimal und sicher positioniert sind. CAD-Zeichnungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen erleichtern den Einbau. Adapter, Steckerverlängerungen und spezielle Stufenreibahlen sorgen dafür, dass die Sensoren passgenau montiert sind und Signale perfekt übertragen werden. Bei Bedarf sind auch verschraubbare IP68 Kabel erhältlich, die einem dauerhaften Einsatz unter Wasser standhalten.

In hochanspruchsvollen Messanwendungen ist der richtige Sensor entscheidend. Gleiches gilt für das Zubehör, das im selben Maße an die Herausforderungen der jeweiligen Applikation angepasst sein muss. Damit das gelingt, unterstützt Kistler seine Kunden bei jedem Schritt — angefangen bei den Planungsunterlagen. Auf der Webseite des Herstellers stehen Messtechnikern 3D-CAD-Modelle von jedem Sensor und Zubehör zum Download zur Verfügung. Dadurch können sie schnell entscheiden, wie diese am besten zu montieren sind.

Um den Installationsprozess effizienter zu gestalten, ist ein Montageadapter in verschiedenen Formaten mit metrischen oder empirischen Gewinden erhältlich. Einzelne Sensoren lassen sich so einfach und ohne viel Aufwand in den Adapter einbauen. Müssen Sensoren bei Platzmangel ohne Adapter eingebaut werden, gewährleisten speziell entwickelte Stufenreibahlen eine perfekte Montage. Wenn mechanische Strukturen nicht geschwächt werden dürfen oder ein BNC- oder TNC-Anschluss bevorzugt wird, empfiehlt Kistler entsprechende Steckverbinder-Verlängerungen aus dem umfangreichen Portfolio.

In manchen Fällen ist es nötig, den Testaufbau vor dem ersten Einsatz der Drucksensoren zu testen. Um sicher zu gehen, dass der Druck die Maximallast des Sensors nicht überschreitet, stehen den Ingenieuren sogenannte Dummysensoren zur Verfügung. Diese ermöglichen ausgiebige Tests, ohne dass dabei die Sensoren zu Schaden kommen. Zusätzlich helfen sie die Lebensdauer des Sensors zu verlängern – etwa wenn Zyklustests anstehen, bei denen keine Druckmessungen erforderlich sind. Durch einfaches Ersetzen des eigentlichen Sensors durch den Dummy kann der Sensor geschont und für weitere Messungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingesetzt werden.

Jede Test- und Messumgebung ist anders – Standardlösungen gibt es deshalb nicht. Unser Ziel ist es, den Kunden bestmöglich zu unterstützen, indem wir Ihnen smartes Zubehör und leicht verständliche Bedienungsanleitungen bereitstellen.“
Ricardo Rodrigo, Product Manager Pressure BU Test & Measurement bei Kistler

 

Messen unter besonderen Bedingungen: Wasserdichte Kabelverbindung

Piezoelektrische Messtechnik erfordert hochisolierende Kabel, um eine korrekte Signalübertragung zu gewährleisten. In einigen Prüfumgebungen, zum Beispiel in Forschungslaboren für Schiffbau und Marine, ist wasserdichtes Messequipment nötig. Kistler bietet hierzu ein erweitertes Sortiment an wasserdichten Sensorkabeln mit verschraubbaren Steckern an, die der IP-Schutzklasse 68 entsprechen und selbst bei dauerhaftem Untertauchen in Süßwasser Schutz bieten. Das gibt dem Anwender zusätzliche Flexibilität und spart Kosten. Ist ein Kabel irreparabel beschädigt, muss in solchen Fällen nur das Kabel und nicht der Sensor ausgetauscht werden.

„Mit unserem Portfolio wollen wir sicherstellen, dass jeder Kunde eine Lösung findet, die seinen individuellen Anforderungen entspricht,“ kommentiert Ricardo Rodrigo, Product Manager Pressure BU Test & Measurement bei Kistler. „Jede Test- und Messumgebung ist anders – Standardlösungen gibt es deshalb nicht. Unser Ziel ist es, den Kunden bestmöglich zu unterstützen, indem wir Ihnen smartes Zubehör und leicht verständliche Bedienungsanleitungen bereitstellen.'