Was ist IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric)/ICP®?
IEPE ist eine Abkürzung und bedeutet „Integrated Electronics Piezo-Electric“. Solche piezoelektrischen Sensoren mit eingebauter Elektronik haben sich mittlerweile als Standard für die industrielle Anwendung etabliert. Ein Halbleiter-Schaltkreis wandelt das hochimpedante Signal des Piezosensors in ein Spannungssignal niedriger Impedanz um, das sich einfacher übertragen lässt. Dank IEPE können Stromversorgung und Signalübertragung mit nur einem Standardkabel beliebiger Länge realisiert werden, ohne dass es zu Messfehlern durch Kabelbewegungen kommt. Das IEPE-Prinzip ist unter verschiedenen propriäteren Namen wie ICP®, Piezotron®, CCLD, IsoTron® oder DeltaTron® bekannt.