So misst ein Zwei-Achsen Sensor nicht zwingend die Kräfte in zwei orthogonalen Richtungen, sondern gegebenenfalls zwei unterschiedliche Messgrössen (Kraft und Moment) entlang derselben räumlichen Achse erfassen.
Wie werden Mehrkomponenten-Kraftsensoren eingesetzt?
Zwei- und vor allem Sechs-Komponenten Sensoren werden einzeln verbaut, nur so sind sie voll funktionstüchtig und spielen den Vorteil ihrer kompakten Bauweise aus. Auch Drei-Komponenten Kraftsensoren werden oft einzeln eingesetzt. Werden aber die zu messenden Kräfte z.B. durch lange Hebel von zusätzlichen Momenten überlagert, setzt man aus Stabilitätsgründen 3 oder mehr Sensoren zusammen ein. Ein vorteilhafter Nebeneffekt einer solchen Kraftmessplattform resp. eines solchen Dynamometers ist dabei, dass die wirkenden Momente rechnerisch ebenfalls erfasst werden können.
Welche Vorteile bieten Mehrkomponenten-Kraftsensoren?
- Komplexe Messungen entlang mehrerer Kraftachsen
- Hohe Steifigkeit, dadurch hohe Eigenfrequenz
- Dauerfestigkeit
- Hohe Belastbarkeit
- Kompakte Bauform
Wie wird ein piezoelektrischer 2-Komponenten-Kraft-/Moment-Sensor eingesetzt?
Ein piezoelektrischer zweiachsiger Kraft-/Moment-Sensor (Miniatur) dient zum Beispiel dem:
- Messen von Vorschubkraft- und Momenten beim Bohren, Gewindeschneiden usw.
- Überwachen von Schraubvorgängen und Prüfen von Schraubverbindungen
- Prüfen von Federn (Torsion)
- Durchführen von Messungen an kleinen Drucklagern, Rutschkupplungen usw.
- Messen von Anlaufmomenten, Gleichlaufschwankungen und Torsionsvibrationen an Kleinservo- und Schrittmotoren
- Prüfen von Drehschaltern und Schraubverschlüssen
Wie werden piezoelektrische 3-Komponenten-Kraftsensoren eingesetzt?
Piezoelektrische 3-Komponenten-Kraftsensoren aus Quarz messen einfach, direkt und genau. Sie finden ihre Anwendung in der Messung von:
- Zerspankräften bei spanabhebenden Prozessen
- Aufprallkräften bei Crashtests
- Rückstoßkräften von Raketenmotoren
- Vibrations- und Reibungskräften
- Bodenreaktionskräften in der Biomechanik
- Fahrzeugkräften auf Straße und Prüfstand
- Kräften an Windkanalwaagen
Wie werden sechsachsige Kraft-/Momenten-Sensoren angewendet?
Ein sechsachsiger Kraft-/Momenten-Sensor misst zum Beispiel:
- Kräfte und Momente bei der Prüfung von Federn und Dämpfungselementen
- Dynamische Kräfte und Momente bei der Prüfung von Prothesen
- Kräfte und Momente bei der Produktprüfung
- Dynamische Kräfte und Momente an Objekten im Windkanal
- Kräfte und Momente bei Montagevorgängen mit Robotern