Neues Widerstandsmessgerät OhmBox von Kistler überprüft elektrischen Übergangswiderstand schon während der Verschraubung


Winterthur, September 2024 - Der elektrische Übergangswiderstand zwischen zwei Verbindungspartnern ist insbesondere bei stromführenden Schraubenverbindungen ein wichtiger Qualitätsparameter: Ist der Widerstand zu hoch, entsteht Wärme zwischen den Elementen. Dies kann beispielsweise in Fahrzeugen Fehlfunktionen oder sogar Brände auslösen. Kistler erweitert seinen bewährten Reibwertprüfstand ANALYSE deshalb mit dem Widerstandsmessgerät OhmBox: Es ermöglicht es Anwendern, den elektrischen Widerstand während des Verschraubens zu messen. So können Entwickler optimale Schraubparameter festlegen – und sichere stromführende Schraubenverbindungen konstruieren. 

Schraubenverbindungen müssen viel aushalten: Oft wirken große Kräfte auf sie ein, insbesondere in elektrischen Fahrzeugen stehen sie zudem häufig unter Strom. Mit einer zunehmenden Anzahl an stromführenden Verbindungen steigt auch das Interesse am elektrischen Übergangswiderstand als Qualitätsparameter. Nur eine optimale Verschraubung verhindert, dass Wärme entsteht und umliegende Bauteile beschädigt oder sogar Passagiere in Gefahr gebracht werden. Davon profitiert auch die Fahrzeugentwicklung: Eine genaue Analyse des Einschraubverhaltens ermöglicht es F&E-Abteilungen, die optimalen Parameter für Schrauben und Verbindungspartner aus unterschiedlichen Materialien wie Kupfer oder Aluminium zu ermitteln und an Kunden und Vertriebspartner weiterzugeben.

Neues Widerstandsmessgerät OhmBox von Kistler sorgt für Sicherheit stromführender Schraubenverbindungen
Mit dem neuen Widerstandsmessgerät OhmBox von Kistler können Anwender den elektrischen Übergangswiderstand während der Verschraubung genau überwachen.

Widerstandsmessgerät OhmBox misst Übergangswiderstand schon während der Verschraubung

Deswegen erweitert Kistler sein modulares Reibwertprüfsystem ANALYSE: Die neue OhmBox erlaubt es Anwendern, mithilfe der Kelvin-Methode den elektrischen Übergangswiderstand während des Verschraubens genau aufzuzeichnen und in Korrelation mit anderen Parametern wie dem aufgebrachten Drehmoment zu setzen.

Dazu schließen Anwender zwei Messtaster möglichst nah an der Schraubenverbindung an. Die OhmBox emittiert dann konstant Strom und das hochsensible Messsystem registriert den Spannungsverlust durch den elektrischen Übergangswiderstand – sogar bis in den Mikroohm-Bereich. So lässt sich die Höhe des elektrischen Widerstands exakt während des Anziehens und Lösens ermitteln. Damit äußere Einflüsse die Messwerte nicht verzerren, lässt sich die zu testende Schraubenverbindung im Versuchsaufbau vollständig isolieren.

Auswertesoftware liefert optimale Qualitätsparameter 

Die Software testXpert® zeichnet den gesamten Prüfvorgang auf und visualisiert die Daten online, wie vom Benutzer definiert. In der Software lässt sich der elektrische Übergangswiderstand anschließend mit weiteren erhobenen Messwerten wie dem aufgebrachten Drehmoment über den Winkel oder die Zeitachse gemeinsam anzeigen. So ermitteln und überprüfen Entwickler die optimale Kombination der Parameter schnell und zuverlässig – und schaffen so eine valide Basis, um Qualitätsansprüche zu erfüllen sowie unterschiedliche Materialien zu vergleichen. 

Das Widerstandsmessgerät OhmBox ergänzt entweder ein bereits eingesetztes ANALYSE System oder lässt sich mit einem neuen ANALYSE Schraubenprüfstand und weiteren, individuell auswählbaren Modulen für Reibungskoeffizient, Anziehdrehmoment oder Vorspannkraft kombinieren. Nach einer unkomplizierten Einrichtung durch die Experten von Kistler können Hersteller dann unterschiedlichste Prüfszenarien konzipieren und durchführen – und so sicherstellen, dass die Sicherheit ihrer stromführenden Schraubenverbindungen auch unter Spannung gewährleistet ist.

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.