Offline-Motordiagnose für Großmotoren mit am Motor installierten Drucksensor

Offline Motorendiagnose

Auch bei der Offline-Motorendiagnose von 2- und 4-Takt-Großmotoren fällt dem Zylinderdruck eine Schlüsselrolle zu. Wie keine andere Kenngröße liefert er aussagekräftige Informationen, um Wartungsintervalle zu optimieren, Schäden im Vorfeld zu erkennen, Emissionsgrenzwerte einzuhalten und den Treibstoffverbrauch zu minimieren.

Vorteile der Kistler offline Motorendiagnose des Zylinderdrucks von Großmotoren:

  • Rasche Montage der Sensoren am Indizierventil für periodische Messungen
  • Qualitativ hochwertige Messdaten dank präziser, langzeitstabiler Sensoren
  • Leicht handhabbare Diagnosegeräte
  • Robuste Sensoren für hohe Einsatztemperaturen

Bei Grossmotoren sind Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit oberstes Gebot. Sprechen Sie uns an.

Benefits

  • Schadensfrüherkennung
  • Optimierung von Wartungsintervallen
  • Einhaltung von Emissionsgrenzwerten
  • Einfaches Cylinder-Balancing
  • Optimierung des Kraftstoffverbrauchs

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.