Im Prüfautomaten durchlaufen die Stanzteile die optische Prüfung: Kameras erfassen die Werkstücke aus unterschiedlichen Blickwinkeln; die von Kistler entwickelte Bildverarbeitungssoftware KiVision wertet die Aufnahmen aus und detektiert Abweichungen von Maßen oder Konturen sowie relevante Oberflächendefekte. Mit KiVision 5.3 und allen folgenden Versionen können Anwender ihre eigenen Befehlsmakros anlegen und so die komplexen Prüfaufgaben einfacher lösen. Je nach Beschaffenheit der Prüfteile und Anforderungen ermöglicht die Software zudem eine Anomaliedetektion auf Basis künstlicher Intelligenz: Ihr Einsatz bietet sich insbesondere bei bislang unbekannten oder sich häufig verändernden Oberflächendefekten an, wie sie beispielsweise bei der Kontrolle von Schweißpunkten vorkommen.
Im laufenden Betrieb kann der Automat bis zu 4.000 Stanzteile pro Minute prüfen. Die integrierten Sicherheitskonzepte stellen auch bei diesen Taktzeiten eine absolute Prüfprozesssicherheit sicher: Mithilfe der engmaschigen SPS-Überwachung der einzelnen Abläufe sowie des Handshakes erfasst und prüft der Automat garantiert jedes einzelne Werkstück. So sorgt der KVC 621 SE dafür, dass in den folgenden Prozessschritten nur OK-Teile auf die Spulen aufgewickelt werden – und Hersteller auf konstant höchste Produktqualität vertrauen können.
Beratung und Unterstützung von Anfrage über gesamte Lebensdauer bis zum Upgrade
Von der Anfrage über die Auswahl der Prüfparameter, Installation und die gesamte Produkt-Lebenszeit bis hin zur Wartung und Upgrades der Maschine stehen Herstellern dabei die Experten von Kistler zur Seite: Sie vereinen alle nötigen Kompetenzen von Maschinenbau bis Bildverarbeitung und arbeiten Hand in Hand für eine nahtlose Betreuung. Dazu gehören auch passende Schulungs- und Beratungsangebote für die Mitarbeitenden vor Ort.
Anwender profitieren außerdem von der unkomplizierten Fernwartung: Ist der Automat per LAN-Verbindung angebunden, können Technikerinnen und Techniker von Kistler sämtliche elektrische Komponenten schnell und effizient überprüfen und reparieren, ohne dafür anreisen zu müssen. So erhöht sich die Verfügbarkeit der Maschine bei gleichzeitig geringeren Wartungskosten.