DIN-Rundsteckverbinder, 8-polig, Steckbuchse / 1500A57

1500A57
18000437
- 8-poliger Rundsteckverbinder nach DIN 45326
- Elektrische Leistung: 100 V, 5 A
- Kabeldurchmesser max. 6 mm
- Schutzart: IP67
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
laden
laden
laden