Gabellichtschranke, Laser-Rotlicht, Gabelweite 25 mm, Gabeltiefe 80 mm, Stecker M8 3-polig / PSL-25-80/W-3-P

PSL-25-80/W-3-P
18036988
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,3 mm
- Gabelweite: 25 mm, Gabeltiefe: 80 mm
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
25 mmGabeltiefe
80 mmladen
laden
laden