Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. auf BNC pos., 2 m / 1631C2

1631C2
18000525
- Kabelmaterial: PFA
- IP-Schutz: IP65 / IP40
- Betriebstemperaturbereich von -55 bis 200°C
- Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-55 … 200 °CKoaxialkabel zur Verbindung zwischen Sensor und Ladungsverstärker (z.B. 1-Komponenten-Kraftsensoren, industrielle Fertigung oder Automatisierung).
laden
laden