Prozessüberwachungssystem maXYmos BL für die industrielle Fertigung / 5867C Config

Prozessüberwachungssystem maXYmos BL - 5867C kommt mit neuen Funktionalitäten für einfachere Bedienbarkeit.
5867C Config
18047209
  • Prozessüberwachungssystem mit farbenfrohem IPS-Display, Touch-Bedienung und Live-Ansicht
  • Auswerteelemente: Box, Linie, No-Pass, Get-Ref, Calc, Hüllkurve
  • Ethernet-Konnektivität plus optionales industrielles Echtzeit-Ethernet
  • Funktionserweiterung mit bis zu vier verfügbaren Lizenzen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen

Dieser Konfigurationsartikel des Prozessüberwachungssystems maXYmos BL (Typ 5867C) erlaubt die Bestelleingabe mit erforderlicher Konfiguration gemäss Typenschlüssel. Das maXYmos BL steht für die Basis-Prozessauswertung von X/Y-Signalen in klassischen Montagestationen, Testsystemen und in Bearbeitungsmaschinen und bietet eine kostenoptimierte Lösung für anspruchsvolle Aufgaben. Im Gegensatz zur Top-Level-Komplettlösung 5877B ist die Basic-Level-Version 5867C in spezifischen Hardwarekombinationen aus Messeingang, Montage/Betrieb und Konnektivität erhältlich.

Anwendung

Der Fokus dieses Prozessüberwachungssystems reicht von der einfachen, einkanaligen Kraft-Weg-Überwachung bis hin zur parallelisierten Stapelverarbeitung mit bis zu acht Geräten mit gemeinsamem X-Signal als Referenz. Der Funktionsumfang mit Linien-, Box- und rechnerischer Auswertung ermöglicht bereits anspruchsvolle Auswertungen. Das System ermöglicht die zuverlässige und unabhängige Überwachung und Dokumentation der Qualität eines einzelnen Produktionsschritts und unterstützt die Qualitätsverantwortlichen bei der Sicherung der Prozessstabilität.

Einbindung

maXYmos BL kann über Industrial Ethernet, aber auch über OPC UA vollständig in eine Anlagensteuerung integriert werden. Die C-Version des 5867 ist auf ähnliches Verhalten wie maXYmos TL (5877B) hin optimiert. Mit dem integrierten Display kann maXYmos BL als eigenständiges System zur Instrumentierung einzelner Arbeitsplätze betrieben werden. Alternativ steht eine Headless-Version zur Verfügung, die weiterhin über VNC, verschlüsselten browserbasierten Zugriff oder rein über Schaltsignale bedient und gesteuert werden kann. Die Qualitätsdaten können über ein Produktionsnetzwerk auf einem Server gespeichert oder, bei isoliert arbeitenden Geräten, per USB-Stick abgerufen werden.

Die Fotos und Abbildungen zeigen das Produkt teilweise mit Zubehör sowie im Anwendungskontext. Bestimmte Funktionen müssen mit einer Lizenz erworben werden und erfordern möglicherweise eine aktualisierte Firmware. Den Bestellumfang entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

laden
laden