Referenz-Drucksensor, konische M10-Dichtung, max 2000 bar (29000 psi), Linearität 0,1 Prozent / 6962C2000

6962C2000
18027263
- Referenzsensor zur Kalibrierung piezoelektrischer Drucksensoren
- Exzellente Linearität: <0.1 %
- Rückführbare Kalibrierung (ISO 17025)
- Optimierte Stabilität und Zuverlässigkeit
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
2000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der Kistler Referenzdrucksensor Typ 6962C2000 ist ideal geeignet zur Verwendung als Werks- und Transfernormal für die Kalibrierung piezoelektrischer Drucksensoren. Große Adapter minimieren thermische Effekte und Einflüsse der Einbausituation.. Der Referenzsensor bietet eine hervorragende Linearität für genaue Kalibrierungen.
laden
laden