Das erste kabellose RCD mit piezoelektrischem Sensor

Rotierende Dynamometer (RCD) messen Zerspankräfte direkt an der Schneide

In der spanabhebenden Bearbeitung dreht sich alles um erhöhte Produktivität. Das rotierende Dynamometer (RCD) ist ein Diagnosetool, welches direkt in die Spindel der Werkzeugmaschine eingesetzt wird. Es misst selbst bei anspruchsvollsten Bearbeitungen die auf die Schneide wirkenden Zerspankräfte direkt am rotierenden Werkzeug. Mit den gemessenen Daten kann der Zerspanprozess analysiert und optimiert werden.  

Die RCD von Kistler basieren auf piezoelektrischer Messtechnik. Hierdurch wird eine gegenüber anderen Technologien überlegene und weltweit einmalige Signalqualität erreicht, welche durch eine hochdynamische Erfassung der  Kräfte charakterisiert ist. Die auf dem Prinzip der Piezotechnologie ermöglichte Umschaltung der Messbereiche zeigt in den RCD bei der Wahl des passenden Messbereiches ihre ganze Stärke. Mit einem einzigen Gerät werden hier Finishingprozesse und Prozesse der Hochleistungszerspanung immer optimal aufgelöst.

Kabellos rotierende Dynamometer basierend auf Piezotechnologie

Kabellos rotierende Dynamometer basierend auf Piezotechnologie

Kabelos rotierende Dynamometer mit Piezotechnologie lassen sich direkt und ohne Kabel am Werkzeug integrieren.

Die kabellos rotierenden Dynamometer (Wireless RCD) mit Piezotechnologie eröffnen neue Möglichkeiten für Präzisionsmessung und Prozessanalyse – vor allem in Verbindung mit einer neuen Software, der Piezo Tool System (PTS) App.

Dank drahtloser Kommunikation gehören Kabel im Maschinenraum ab sofort der Vergangenheit an – die Empfängerbox kann die Daten direkt an einen PC streamen. Die speziell für industrielle Anwendungen entwickelte PTS App bietet alle nötigen Analyse- und Messfunktionen, um auch große Datenmengen effizient auswerten zu können. Zudem lassen sich Daten multifunktional nutzen: Z.B. ist es möglich, jeden Zahneingriff auch bei kleinen Werkzeugen hochaufgelöst zu betrachten oder die Standzeit voll auszufahren.

Aufbau eines kabellos rotierenden Dynamometers mit Sensor auf Basis von Piezotechnologie und Kristallscheiben

Die wichtigsten Eigenschaften

  • Hohe Auflösung bei hochdynamischen Kräften
  • Sehr genaue Messung der drei orthogonalen Kräfte plus Drehmomente
  • Hohe Samplingraten bis zu 10 kHz
  • Effektive Kraftmessung unabhängig von Werkzeuglänge und  durchmesser
  • Großer Kraftmessbereich mit nur einem Sensor
  • Automatisierte Analyse-Software (Piezo Tool System App)

Rotierende Dynamometer

Dynamometer von Kistler erlauben genaue Messungen von Schnittkräften – hier das Polardiagramm einer Fräsanwendung.

Bohren und Fräsen mit rotierenden Dynanometern (RCD) von Kistler

Die Vorteile piezoelektrischer Dynamometer kommen beim Fräsen und Bohren besonders zum Tragen. Dank der hohen Steifigkeit und Eigenfrequenz können hier trotz hoher Zahneingriffsfrequenzen Messergebnisse einer mit anderen Technologien unerreichten Präzision gewährleistet werden. 

Optimierung der Zerspanungstechnologie

Die Bauteilqualität, Standzeit des Werkzeuges und Laufzeit der Bearbeitung sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Das rotierende Dynanometer liefert mittels der präzisen Zerspankraftmessung die notwendige Basis, um diese zu beurteilen und zu optimieren. Hierzu zählen:

  • Verschleißmechanismen
  • Identifikation von Überlastsituationen
  • Kühlung und Schmierung
  • Werkstoffcharakteristiken
  • Spanneigenschaften des Werkstücks
  • Vibrationen und Schwingungen rund um die Maschine
  • Leerläufe
[object Object]

Der Kompakte: RCD Typ 9170A

Das rotierende Dynamometer RCD Typ 9170A ist die kompakte Variante unter den rotierenden Systemen von Kistler. Es ist für Anwendungen in Fräs- und Bohrprozessen, speziell für die Feinbearbeitung, entwickelt worden und für Drehzahlen von bis zu 20 000 1/min ausgelegt. 

Dank seines integrierten Aufbaus besitzt das RCD eine hohe Steifigkeit und damit eine sehr hohe Eigenfrequenz. Die damit verbundene enorm hohe Auflösung ermöglicht das Messen von bis zu 600 Schneideneingriffe pro Sekunde. 

Kistler bietet Ihnen ein breites Sortiment an handelsüblichen Maschinenschnittstellen an. 

Wählen Sie bei der Bestellung die Manschinenschnittstelle aus, die Sie für die Zerspankraftmessung Ihrer Bearbeitungsart benötigen. Werkzeugseitig steht standardmäßig der Spannzangenhalter ER32 zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Sie die Adapter des 9170A  infolge der integrierten  Bauweise nicht auswechseln können.

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.