Test- und Messlösungen für die Schraubtechnik sichern die Verlässlichkeit von Schraubverbindungen und Drehmomentwerkzeugen.

Schraubtechnik

Um ein hohes Maß an Qualität zu erreichen und Kosten zu senken, muss Schraubtechnik kontinuierlich überwacht und geprüft werden. In fast allen Industriebranchen gehört die Schraubmontage zu den am meisten angewendeten Fügeverfahren in der Fertigung. Schraubverbindungen müssen sicher und zuverlässig funktionieren – andernfalls drohen Rückrufaktionen und Zusatzkosten.

Wir bieten ein breites Portfolio an Prüf- und Analysesystemen an. Diese analysieren die Funktionseigenschaften der Schraubverbindungen (Reibungszahl, Vorspannkraft, Drehmoment) und der Verschraubungswerkzeuge, erfassen alle gemessenen Werte und dokumentieren die Ergebnisse in einer übersichtlichen Darstellung. So lassen sich Toleranzgrenzen gezielt überwachen und Prozessabweichungen in der Schraubtechnik frühzeitig erkennen.

Schraubverbindungen – Qualitätsüberwachung mit ANALYSE Systemen von Kistler

Das ANALYSE System von Kistler ist die ideale Lösung zur Qualitätsüberwachung von Schraubverbindungen im Automotive-Bereich.

Das horizontale ANALYSE System von Kistler ermöglicht schnelle und präzise Prüfungen und Analysen von Verbindungselementen nach den Vorgaben internationaler oder kundenspezifischer Normen – vor allem in Hinblick auf die Ermittlung von Reibungszahlen.

Qualität von Schraubverbindungen testen: mit vertikalem ANALYSE System 50 N∙m von Kistler

Bei Holzschrauben oder gewindefurchenden Schrauben ist es oft einfacher, in der vertikalen Ausrichtung zu arbeiten. Je nach Sensorik können hier aber auch metrische oder zöllige Elemente mit Gewinde geprüft werden.

Drehmomentwerkzeug-Prüfung und -Kalibrierung vor und während der Montage

Mit Schraubtechnik-Prüfständen der Reihe cerTEST von Kistler lassen sich Drehmomentwerkzeuge prüfen und kalibrieren.

Die regelmäßige Prüfung und Kalibrierung von Drehmomentwerkzeugen ist essentiell, um in der modernen industriellen Produktion die Sicherheit von Schraubverbindungen zu gewährleisten. Drehmomentwerkzeuge wie Drehmomentschlüssel und Drehschrauber müssen nicht nur vor der Montage kalibriert und zertifiziert, sondern auch während der Montagearbeiten immer wieder überprüft werden. Das Ziel: Die Leistungsfähigkeit der Schraubverbindungen aufrechtzuerhalten, um ein optimales Montageergebnis zu realisieren und bestimmte Normen zu erfüllen.

Vorteile unserer Systeme für die Drehmomentwerkzeug-Prüfung und -Kalibrierung:

  • Dynamische Prüfung von Drehmomentwerkzeugen vor und während der Montage
  • Reproduzierbare Bedingungen bei Kalibrierung oder Zertifizierung von Schraubsystemen
  • Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln nach ISO 6789

Haben Sie Fragen zur Prüfung und Kalibrierung bzw. Zertifizierung von Drehmomentschlüsseln und Drehschraubern? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Effiziente Prozessprüfung in der Schraubmontage

Die elektronischen Drehmomentschlüssel INSPECTOR sind Handwerkzeuge, mit denen Schraubverbindungen nach verschiedenen Verfahren montiert und geprüft werden können. Die erfassten Messwerte können mit den Softwareplattformen CEUS und testXpert ausgewertet und archiviert werden.

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.

Downloads