Winterthur, Februar 2025 - Die Kistler Gruppe erzielte 2024 einen Umsatz von 448 Millionen Schweizer Franken und steigerte den Auftragseingang um 3 Prozent in Schweizer Franken bzw. 8 Prozent in Lokalwährungen. Bereinigt um Wechselkurseffekte wurde das Vorjahresniveau damit in Bezug auf den Umsatz gehalten, in Schweizer Franken entspricht das einem Rückgang um 3,5 Prozent. Die Geschäftsentwicklung wurde durch globale geopolitische und wirtschaftliche Herausforderungen wie den schwächelnden Automobilmarkt und den starken Schweizer Franken beeinflusst. Der neue CEO Marc Schaad will mit einem verstärkten Fokus auf die Kernkompetenzen des Unternehmens positives Momentum schaffen.
Zum Jahreswechsel 2024/2025 bereitete sich die Kistler Gruppe auf Neues vor: Rolf Sonderegger, Inhaber der Kistler Gruppe, übergab nach 22 Jahren die operative Führung an Marc Schaad, bis dahin langjähriger CTO. Mit dem Wechsel an der Konzernspitze, erfolgt eine Anpassung des Konzerns, um das Unternehmen noch gezielter auf die unterschiedlichsten Kundenanforderungen in den verschiedenen Märkten auszurichten. Im anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld baut der neue CEO Marc Schaad auf die Kernkompetenz des Unternehmens. Mit seiner Expertise will Kistler auch in Zukunft führende Produkte und Lösungen für die gesamte Messkette von Sensor bis Cloud bereitstellen. Diese sorgen sowohl in klassischen als auch aufstrebenden Branchen für Innovationen und reibungslose Produktionsabläufe.