Kistler high-temperature measuring systems allow measuring thermoacoustics phenomena in harsh environments with extreme temperatures up to 700°C.
Lean Dry-Low-NOx steht für geringste Emissionen, gleichzeitig besteht die Gefahr von instabilen Verbrennungsprozessen mit einhergehenden Druckpulsationen und Vibrationen. Mittels Kistler Messtechnik können diese überwacht und kontrolliert werden. Die hohe Temperaturbeständigkeit der Sensoren erlaubt die direkte Messung an den Brennkammern. Alle Komponenten sind Ex-Zertifiziert (Ex-nA, Ex-ia) und aufeinander abgestimmt erhältlich.