El amplificador de carga y acondicionador de señal ICAM-B de Kistler es beneficioso para aplicaciones de fábrica inteligentes de sensores PE.

Amplificador de carga y acondicionador de señal ICAM-B

Listo para su fábrica inteligente
Los sensores piezoeléctricos desempeñan un papel fundamental en las fábricas inteligentes porque proporcionan información en tiempo real sobre las condiciones de funcionamiento de las máquinas y los procesos. Facilitan la toma de decisiones basada en datos, el mantenimiento predictivo y la optimización de los procesos industriales. Los fabricantes que deseen beneficiarse de los sensores piezoeléctricos en entornos industriales necesitan cadenas de medición robustas que incluyan amplificadores de carga preparados para fábricas inteligentes, como el amplificador de carga y acondicionador de señal ICAM-B de Kistler.

ICAM-B tiene nuevas características y capacidades que ofrecen claras ventajas para las fábricas inteligentes - donde las cuestiones clave son:

Maximize efficiency

Eficiencia, calidad y reducción de costes

[object Object]

Interconectividad e intercambio de datos

[object Object]

Mantenimiento predictivo

[object Object]

Ciberseguridad

Aumento de la eficiencia, mejora de la calidad del producto y reducción de costes

Maximize efficiency

Las fábricas inteligentes tienen dos objetivos principales: aumentar la eficiencia en todos los aspectos de la fabricación y mejorar la calidad de los productos. En una fábrica inteligente se automatizan los procesos, se minimizan los residuos y se mejora la utilización de los recursos, en línea con los objetivos generales de reducir los costes de producción y optimizar la rentabilidad global.

Una cadena de medición piezoeléctrica en una cadena de montaje automatizada puede detectar defectos o desviaciones de las especificaciones. En tales casos, el amplificador de carga y acondicionador de señal ICAM-B envía una señal de activación al sistema de control para que se detenga la producción de los artículos defectuosos. ¿Cuáles son las ventajas de la supervisión continua de la producción? Mayor eficiencia de los recursos, menos residuos, mayor calidad del producto y sostenibilidad: los objetivos clave del enfoque de fábrica inteligente.

Interconectividad e intercambio de datos

[object Object]

Las fábricas inteligentes fomentan la integración de varios sistemas y dispositivos a través del Internet Industrial de las Cosas (IIoT). Esto facilita la comunicación fluida y el intercambio de datos en toda la cadena de valor. El amplificador de carga y acondicionador de señal ICAM-B para sensores piezoeléctricos viene con una interfaz Ethernet para permitir toda una serie de funciones: acceso remoto, configuración y supervisión remotas, actualizaciones de firmware, integración con sistemas de control, transmisión de datos... y todo ello fácilmente accesible desde una interfaz de usuario basada en web.

El amplificador de carga y acondicionador de señal ICAM-B cuenta con dos protocolos IIoT integrados (OPC UA y MQTT) para que varios dispositivos puedan interconectarse y controlarse a distancia. Los datos también se pueden transmitir fácilmente desde el nivel de campo a sistemas de nivel superior y a la nube. De este modo, los usuarios se benefician de la supervisión y el control remotos de los procesos industriales, así como del intercambio de datos entre distintas entidades del entorno de fabricación, lo que se traduce en una mayor automatización, eficiencia y flexibilidad.

Mantenimiento predictivo

[object Object]

El análisis de los datos de una cadena de medición piezoeléctrica permite realizar un mantenimiento predictivo, de modo que los fabricantes pueden identificar y abordar posibles problemas antes de que provoquen costosos tiempos de inactividad o averías en los equipos. La monitorización de estado implica el uso de varios parámetros para evaluar y analizar la salud de la maquinaria o los sistemas.

Entre los parámetros clave para este tipo de procesos en las fábricas inteligentes se encuentran el RMS y la integral . El conector D-sub del amplificador de carga y acondicionador de señal ICAM-B tiene clavijas que pueden configurarse como salidas digitales; éstas envían una señal a los sistemas de control si se supera el valor umbral definido por el usuario para un proceso. La supervisión de máquinas basada en umbrales de proceso definidos en el ICAM-B puede ayudar a evitar averías inesperadas, reducir el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil de la maquinaria.

Ciberseguridad

[object Object]
Con el aumento de la conectividad, es esencial adoptar medidas sólidas de ciberseguridad para proteger los datos confidenciales y las infraestructuras críticas frente a las ciberamenazas. Las fábricas inteligentes dan prioridad a la implantación de protocolos y normas de ciberseguridad para garantizar la integridad y seguridad del sistema. Gracias a los certificados autofirmados, el amplificador de carga y acondicionador de señal ICAM-B para sensores piezoeléctricos ofrece una conexión segura a la red. Los usuarios también pueden cargar sus propios certificados a través de la interfaz de usuario web.

Ventajas para el cliente

Configuración y control individual de canales

  • Se pueden conectar, configurar y controlar individualmente hasta 4 sensores diferentes

Amplio rango de medición

  • Comienza en ±20 pC
  • Permite medir señales pequeñas

Interfaz de usuario web para configuración y control

  • Interfaz web intuitiva y fácil de usar

Conectividad IIoT

  • OPC UA para parametrización
  • MQTT para transmisión de datos

Dos canales virtuales

  • Cálculos en tiempo real a partir de una o varias señales de sensores

Selección flexible de la salida

  • El modo de señal de salida puede seleccionarse entre varias opciones disponibles (RMS, integral, Mín, Máx, etc.)

Ajuste flexible de offset y escala

  • Seis salidas analógicas con escalado totalmente flexible, enrutamiento interno y definición de offset

Control de proceso con umbral

  • Señal de salida digital del ICAM-B a los sistemas de control, basada en umbrales definidos por el usuario

Adecuado para entornos difíciles

  • Puede soportar entornos industriales adversos gracias a un grado de protección de hasta IP67

¿Necesita asesoramiento?

Nuestros expertos están a un solo clic.