Amplificadores de carga


¿Qué es un amplificador de carga?

En el campo de la tecnología de medición, un amplificador de carga es un convertidor de carga que convierte señales de carga muy baja, como se generan, por ejemplo, mediante sensores piezoeléctricos, en señales de voltaje proporcional (voltios).

    Are you still missing the right amplifier or data acquisition device for the upcoming measurement with your piezoelectric sensors? In this short video, Martin Stierli, Kistler specialist for DAQ & Signal Conditioning, explains how to choose the right device for you application.

    ¿Cómo funciona un amplificador de carga con sensores piezoeléctricos?

    La carga producida por un sensor piezoeléctrico es una cantidad difícil de conocer. Es proporcional a la carga o a la presión aplicada. Solo tras la invención del primer amplificador de carga para señales piezoeléctricas por Walter P. Kistler en 1950, el efecto piezoeléctrico se volvió comercialmente viable en la tecnología de medición. Un amplificador de carga convierte la salida de carga negativa del sensor piezoeléctrico en proporción a la presión aplicada en un voltaje positivo y proporcional. Los amplificadores de carga modernos también pueden facilitar esta señal directamente de forma digital.

    ¿Qué debe tenerse en cuenta para seleccionar el amplificador de carga correcto?

    Existe una amplia selección de amplificadores de carga. Los criterios más importantes para seleccionar el amplificador de carga correcto son:

    • Número de canales de medición
    • Rango de medición: señales de carga pequeñas o grandes
    • Tipo de medición: medición con referencia de punto cero (cuasiestática) o puramente dinámica (comportamiento de paso alto)
    • Rango de frecuencia de las señales que deben medirse
    • Uso de datos: analógico o digital