Acelerómetros

Los acelerómetros de Kistler están diseñados para múltiples aplicaciones y logran resultados de medición superiores.

Los acelerómetros de Kistler están diseñados para medir las vibraciones, los golpes y el movimiento para aplicaciones de supervisión, control y prueba. Basados en las tecnologías IEPE, de salida de carga y MEMS, los sensores pueden aplicarse a una amplia gama de aplicaciones. Los acelerómetros de Kistler se caracterizan por una estabilidad de temperatura muy alta y, por tanto, permiten alcanzar una precisión de medición superior incluso con grandes fluctuaciones de la temperatura ambiente.

Categorías y filtros

Need a consultation?

Our experts are just a click away

Frequently asked questions

¿Cómo miden la aceleración los acelerómetros?
Los acelerómetros utilizan los principios de inercia y fuerza para medir los cambios de velocidad y aceleración. Esto se consigue mediante el uso de una masa unida a un muelle o material piezoeléctrico.
¿Con qué frecuencia debo calibrar mi acelerómetro Kistler?
Se recomienda calibrar el acelerómetro Kistler anualmente para garantizar mediciones precisas. Esto también se puede hacer después de cualquier impacto significativo o cambio en las condiciones de funcionamiento.
¿Cuál es la mejor manera de montar e instalar mi acelerómetro Kistler?
Para obtener un rendimiento óptimo, asegúrese de utilizar una superficie rígida y plana para el montaje. En la medida de lo posible, evite el uso de adhesivos, ya que pueden afectar al rendimiento del acelerómetro. Consulte el manual de cada sensor para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación.