Sensores de Fuerza

Los sensores de fuerza piezoeléctricos, respectivamente transductores de fuerza piezoeléctricos o células de carga, son perfectamente adecuados para la medición precisa de las fuerzas de compresión y tracción, tanto en aplicaciones altamente dinámicas como en procesos cuasiestáticos. Tanto en la universidad como en la industria, en la investigación básica o en el control de calidad: los datos exactos son siempre esenciales para medir las características de las fuerzas y hacer que los procesos sean más rentables. Gracias a su diseño robusto, los sensores de fuerza piezoeléctricos de Kistler realizan un seguimiento preciso de los procesos de fuerza cuasiestáticos y altamente dinámicos, incluso cuando las condiciones son difíciles. Nuestros sensores de fuerza también pueden realizar mediciones simultáneas de múltiples componentes de fuerza ortogonales.