Sensores de Tensión

Los sensores piezoeléctricos de tensión de Kistler pueden utilizarse para medir con alta resolución las tensiones que se producen en una estructura. Para ello, el sensor se monta en una posición adecuada. Si se requiere una medición indirecta de la fuerza, se calibra el sensor. Los factores relevantes son la geometría de la estructura, el módulo de elasticidad del material y la tensión mecánica. Los sensores de tensión superficial se fijan a la estructura con el tornillo de montaje. La tensión de la estructura se transmite al elemento de medición a través de la fricción estática. Los pernos de medición de la tensión necesitan un orificio de montaje cilíndrico en el que se inserta y precarga el sensor de deformación. Kistler ofrece sensores piezoeléctricos de medición de la tensión con alineación axial y radial respecto al eje del orificio.