El término «calibración» de un instrumento de medición (sensor) o sistema de medición suele confundirse con «ajuste». Al realizar el ajuste, los parámetros de un sistema de medición se ajustan para mostrar correctamente el mensurando deseado.
¿Por qué es tan importante la calibración del sensor?
La calibración comprueba la precisión y la reproducibilidad de los instrumentos de medición, como los sensores y el sistema de medición. Los sensores calibrados constituyen el requisito previo para obtener resultados de medición precisos, fiables y reproducibles. La calibración representa uno de los requisitos previos clave para garantizar la calidad.
¿Cómo se documenta la calibración?
El resultado de la calibración se documenta mediante un certificado de calibración o un informe de calibración. Al especificar los estándares, estos documentos pueden comprobar la trazabilidad a estándares nacionales e internacionales. El resultado de una calibración se expresa mediante una especificación, una función de calibración, una curva de calibración, una tabla de calibración o un diagrama de calibración
¿Qué es una recalibración? ¿Por qué es esencial?
La precisión de incluso el instrumento o sistema de medición más preciso y sensible puede empeorar debido al desgaste, el envejecimiento y las influencias ambientales. Por lo tanto, debe recalibrarse regularmente. La norma DIN EN ISO 9001 especifica que se debe introducir un proceso para el control del equipo de prueba y que debe calibrarse el equipo de medición. Por esta razón, muchas empresas cuentan con sistemas de garantía de calidad que estipulan una calibración regular.
¿Cómo se calibran los sensores a diferentes mensurandos?
Los sensores se calibran de diferentes maneras en función del mensurando. Se utilizan diferentes procesos y máquinas de calibración para la calibración del sensor de presión, la calibración del sensor de fuerza, la calibración del sensor de par y la calibración del acelerómetro.
¿Qué significa la calibración rastreable en un laboratorio acreditado?
Dicha calibración se realiza en un laboratorio acreditado de acuerdo con DIN EN ISO/IEC 17025 y siempre incluye la especificación de la incertidumbre de medición. Dicho estándar implementa la especificación del vocabulario internacional de términos básicos y generales en metrología y garantiza la calidad de los laboratorios de calibración.Las calibraciones trazables se realizan en laboratorios de calibración acreditados de acuerdo con DIN EN ISO/IEC 17025. Solo una calibración de este tipo garantizará la trazabilidad metrológica completa a los estándares nacionales.
¿Qué información debe incluir un certificado de calibración?
- Designación de la muestra de prueba (UUT = unidad a prueba)
- Documentación de las competencias del responsable
- Documentación del estándar de referencia y de la trazabilidad
- Documentación de las condiciones ambientales
- Resultado de la medición, incluida la incertidumbre de medición
- Descripción y documentación del procedimiento aplicado
- Fecha: las calibraciones deben repetirse regularmente