Smart Single Station second generation

Smart Single Station

Estación modular de montaje y pruebas: para responder con flexibilidad a cualquier necesidad

La estación modular de ensamblaje y prueba - o Smart Single Station (SST) - de Kistler es una célula de producción completa. La SST es adecuada tanto para el funcionamiento autónomo como para su uso como solución de integración para las líneas de montaje existentes.

Las plantas de producción deben ser flexibles para poder responder rápida y eficazmente a los cambios en los procesos o en las necesidades de capacidad. Por eso hemos diseñado la Smart Single Station para que pueda implementar automáticamente los numerosos procesos de ensamblaje necesarios en sectores de producción como la automoción y la electromovilidad.

Todos los niveles de automatización y un alto grado de integración, todo desde una sola fuente.

Las Smart Single Stations de Kistler están respaldadas por más de 60 años de experiencia en aplicaciones de medición, unión y ensayo. Basadas en el principio modular, las SST se ensamblan a partir de componentes y sistemas propios de Kistler de eficacia probada.
La forma rápida y sencilla de adaptar su producción a los nuevos procesos de fabricación: nuestras estaciones modulares de montaje y ensayo pueden configurarse para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Pueden modificarse en cualquier momento, hasta el nivel de las herramientas. Implementamos sistemas con todos los niveles de automatización, desde estaciones de trabajo manuales hasta estaciones de montaje semiautomatizadas y totalmente automatizadas.

Máxima estabilidad del proceso, calidad del producto, eficiencia de los recursos y trazabilidad al 100%

Todas las aplicaciones de prensado y unión - remachado, atornillado y muchas más - requieren procesos estables y reproducibles. La tecnología de medición piezoeléctrica de alta precisión, los sistemas electromecánicos integrados de unión por control numérico y las servoprensas, así como los sistemas de control de procesos, garantizan la máxima estabilidad de los procesos, una calidad óptima de los productos y una trazabilidad del 100%.
¿Sabía que los sistemas de unión electromecánicos/las servoprensas consiguen una eficiencia energética mucho mayor que los sistemas neumáticos o hidráulicos?

The re-engineered assembly press workstation designed for automated pressing, joining and inspection processes with integrated force-displacement-monitoring – Smart Single Station 2nd Generation – enables high-precision assembly featuring consistent product quality. It offers high flexibility across various applications and excellent energy efficiency. Learn in this video more about the new features of this servo press workstation. Main improvements include easier handling thanks to illustrated guidance, the redesigned front door, and simplified data export. 
The assembly workstations are equipped with our maXYmos NC electromechanical joining modules (servo press) and the maXYmos NC process monitoring system to guarantee product quality and traceability. For 100 percent quality inspection, the Smart Single STation can also be equipped with high-resolution cameras.

Componentes de nuestras estaciones modulares de montaje y prueba (Smart Single Stations)

  • Módulos de servoprensa: Módulos de unión NC (NCFT, NCFH, NCFS, NCFN, FCFE, NCFR)
  • Herramientas de servoprensa para prensar, remachar y perforar, etc.
  • Servoamplificador IndraDrive C
  • Sistemas de monitorización de procesos maXYmos NC para la monitorización eficiente de la fuerza-desplazamiento
  • Tecnología de seguridad y control

Nuestro Joining Competence Center (JCC) le ofrece un valor añadido

Cada proceso de juntado es único – al igual que sus parámetros. Le invitamos a trabajar con nuestro equipo del Joining Competence Center de Kistler para optimizar y validar su proceso de unión antes de implementarlo en la SST. De este modo, ahorrará tiempo y dinero en la fase de puesta en marcha.

¿Necesita soluciones de automatización modulares para el montaje y las pruebas en su planta de producción? ¿Y lo quiere todo de un solo proveedor?
Estaremos encantados de ayudarle. Nuestra cartera de productos lo incluye todo, desde los componentes individuales hasta la estación única inteligente completa. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Beneficios

  • Todo desde una sola fuente
  • Configuración personalizada
  • Excelente flexibilidad
  • Alto nivel de automatización 
  • Alto grado de integración 
  • Eficacia de los recursos y rentabilidad
  • Servicio a nivel mundial
  • Desarrollado en nuestros Joining Competence Centers en condiciones reales

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.