Kistler ofrece sensores de presión y aceleración de alta temperatura para realizar pruebas eficientes de motores de reacción.

Control de Turbinas de Gas

La combustión seca ajustada de bajo NOx se caracteriza por procesos potencialmente muy inestables. Mediante la supervisión de la pulsación de presión a través de todas las condiciones del motor, se puede mantener bajo control la dinámica de combustión. Los sensores de presión de Kistler permite medir directamente en la cámara de combustión y proporciona resultados fiables. La gama de sensores modulares de Kistler se compone de una variedad de sensores, que incluyen las versiones Ex certificadas de acuerdo con las estrictas directivas ATEX.

Ventajas de los productos de supervisión de turbinas de gas de Kistler:

  • Resistente a temperaturas extremadamente elevadas (700 °C)
  • Sensores con una duración extremadamente larga para su utilización en entornos difíciles
  • Resistentes a las interferencias (EMI, RF)
  • Calidad de señal elevada (relación señal-ruido)
  • Mediciones fiables incluso en condiciones transitorias (sin efecto piroeléctrico ni efecto palomita de maíz)
  • Diseño de sensor modular para una implementación rápida de diferentes geometrías
  • Cadenas de medición sensibles completas
  • Cumple con los requisitos comunes para la protección contra explosiones (Ex)

¿Desea saber más acerca de los productos de supervisión de turbinas de gas de Kistler? Estaremos encantados de ayudarle y aconsejarle.

Kistler high-temperature measuring systems allow measuring thermoacoustics phenomena in harsh environments with extreme temperatures up to 700°C.

Beneficios

  • Mejora eficiencia Fuel
  • Reducción de emisiones
  • Reducción de Costes de Operación
  • Mejora de la vida útil del Motor
  • Prevención de Interrupciones/Inactividad
  • Conformidad ATEX
  • Actualización de motores existentes

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.