Como una de las principales causas de accidentes de tráfico, el exceso de velocidad plantea retos muy importantes a la policía y a los municipios. Se ha comprobado que los dispositivos de control de la velocidad, también denominados "radares", contribuyen a mejorar la seguridad vial, especialmente cuando registran correctamente la velocidad de grupos de alto riesgo como los conductores de motocicletas.
Las soluciones certificadas eso de Kistler permiten un control flexible de la velocidad en los entornos de medición más variados. Tanto si se trata de un camión, turismo o motocicleta, ya sea en el centro de la ciudad, en la autopista o en un paso de montaña, el sistema completo eficaz y de uso universal para un control preciso de la velocidad se basa en la última tecnología de medición óptica con el sensor unilateral eso y, gracias a un software de evaluación fácil de utilizar, permite una evaluación eficiente y sencilla de los datos de incidentes. 40 años de experiencia garantizan la validez jurídica de la documentación.