Acelerómetros de choque, K-Shear, 5000 ... 50000 g / 8742A

8742A
La familia Tipo 8742A son acelerómetros de choque de cuarzo para medir impulsos, impactos y choques pirotécnicos.
Características/ventajas principales
- Baja impedancia, modo de tensión
- Elemento sensor de cizalladura de cuarzo exclusivo
- Rangos de medición: ±5000 g, ±10000 g, ±20000 g, ±50000 g
- Conector robusto para conexiones repetidas
- Gran ancho de banda, alta frecuencia de resonancia
- Conformidad CE
El elemento sensor contenido en esta serie de acelerómetros de choque presenta una configuración única de cuatro cristales de cuarzo en modo de cizallamiento, combinada con un manguito anular de precarga y una masa sísmica. El diseño del elemento proporciona una alta frecuencia de resonancia de 100 kHz que garantiza una medición precisa de los eventos de alta velocidad con desplazamiento cero y saturación del amplificador interno, prácticamente eliminados. Estos sensores de choque muestran insensibilidad a los transitorios térmicos con una sensibilidad a la deformación transversal y de base extremadamente baja. El uso de cuarzo como material de detección añade una valiosa ventaja de rendimiento, ya que el cuarzo no se despolariza si se expone a golpes fuertes. La opción de caja aislada utiliza una tecnología patentada que garantiza una alta frecuencia de resonancia a la vez que proporciona aislamiento eléctrico.
Carga
Carga