Acelerómetros de cizalladura cerámica, montaje con orificio central, 100 ... 500 g / 8714B

Los modelos de la familia 8714B son acelerómetros de bajo perfil y alta temperatura montados en el Agujero central.

8714B

Los modelos de la familia 8714B son acelerómetros de bajo perfil y alta temperatura montados en el Agujero central.
Características/ventajas principales
  • IEPE, salida de tensión
  • TEDS opcional
  • Alta frecuencia, perfil bajo
  • Aislado de tierra
  • Agujero central, orientación del conector 360
  • Temperatura: -55 ... 165°C
  • Conformidad CE
Los acelerómetros del Tipo 8714B utilizan un elemento sísmico de cizalladura anular cerámico, un convertidor de impedancia Piezotron y una carcasa hermética de orificio central con una base de aluminio anodizado duro y un tornillo de montaje aislado. El diseño del conector es robusto y mantiene una excelente integridad con conexiones repetidas. Los componentes cerámicos del elemento sensor se han diseñado cuidadosamente para proporcionar un alto nivel de rendimiento y una masa reducida. La tecnología de cizallamiento de Kistler garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base, los transitorios térmicos y las aceleraciones transversales. Otras características son la respuesta de alta frecuencia ampliada, el perfil bajo, la masa reducida, el aislamiento de tierra y el sellado hermético.
Carga
Carga