Acelerómetros de cizalladura cerámica, propósito general, conector lateral / 8786A

8786A
El Tipo 8786A son acelerómetros de alta sensibilidad con conector lateral para un uso cómodo en una amplia gama de aplicaciones.
Características/ventajas principales
- Baja impedancia, modo de tensión
- Cizalla cerámica
- Alta sensibilidad, resolución inferior a 1 mg
- Conector lateral robusto para conexiones repetidas
- Conformidad CE
El modelo 8786A es un acelerómetro en modo tensión de baja impedancia diseñado para mediciones de vibraciones en aplicaciones de uno o varios canales. Los componentes cerámicos del elemento sensor se han diseñado para proporcionar el nivel de rendimiento que se requiere con más frecuencia en las mediciones de vibraciones de uso general. La tecnología de cizallamiento de Kistler garantiza una alta inmunidad a la deformación de la base, los transitorios térmicos y las aceleraciones transversales. Otras características destacadas son la respuesta de alta frecuencia, el peso ligero y el sellado hermético. El exclusivo diseño del conector es robusto y mantiene una excelente integridad con conexiones repetidas.
Carga
Carga