Propósito general acelerómetros K-Shear, 25 ... 500 g, conector lateral / 8702B

Los acelerómetros de la familia 8702B son pequeños, relativamente ligeros y de uso general para la medición de vibraciones en una amplia gama de aplicaciones.

8702B

Los acelerómetros de la familia 8702B son pequeños, relativamente ligeros y de uso general para la medición de vibraciones en una amplia gama de aplicaciones.
Características/ventajas principales
  • Baja impedancia, modo tensión
  • Tensión de base ultrabaja
  • Respuesta térmica transitoria mínima
  • Conector lateral
  • Elementos sensores de cizalladura de cuarzo
  • Conformidad CE
La familia de acelerómetros de Conector lateral Tipo 8702B utiliza un elemento sensor de modo de cizallamiento único fabricado con cristales de cuarzo estables. Los elementos sensores de cuarzo ofrecen una excelente estabilidad a largo plazo y garantizan mediciones repetibles y precisas durante muchos años. Además, el diseño del elemento de cizallamiento proporciona una baja sensibilidad transversal junto con una insensibilidad a la deformación de la base y a los transitorios térmicos. Todas las unidades están selladas herméticamente y construidas totalmente en titanio o en una combinación de titanio y acero inoxidable. Un convertidor de impedancia Piezotron de circuito interno proporciona un alto nivel de señal a la salida de baja impedancia.
Carga
Carga