Acelerómetros de cizalladura cerámica IEPE, alta sensibilidad, 5 ... 50 g / 8740A

8740A
Características/ventajas principales
- Baja impedancia, modo de tensión
- Cizalla cerámica
- Alta sensibilidad; resolución inferior a 0,1 mg
- Rango de medición: 5, 10, 50 g
- Opciones TEDS disponibles
- Opción IP68 con cable integral de 10 bar
Los Tipo 8740A son acelerómetros de un solo eje, ligeros y en miniatura, que reducen la carga de masa en estructuras de paredes delgadas importantes para aplicaciones modales multicanal o mediciones de vibraciones en general.
¿Cuál es la diferencia básica entre los acelerómetros de Alta sensibilidad Tipo 8740A y el 8788A?
El Tipo 8740A es un acelerómetro IEPE de un solo eje, mientras que el 8788A es un acelerómetro triaxial.
¿Cuáles son las ventajas del nuevo acelerómetro IEPE Tipo 8740A en comparación con la versión anterior?
El acelerómetro IEPE de tipo 8740A tiene un umbral de ruido más bajo y utiliza un elemento sensor de cizalladura que lo hace mucho más robusto.
¿Puede utilizarse el acelerómetro de alta sensibilidad Tipo 8740A para aplicaciones subacuáticas?
Sí, si se elige una versión con cable integral (indicada con "SP" al final del número de tipo). Cada acelerómetro 8740A...SP se somete a una prueba de estanqueidad en el momento de su fabricación.
¿Cuáles son las ventajas de elegir la opción TEDS para el acelerómetro tipo 8740A?
La opción TEDS para el acelerómetro Tipo 8740A permite conectar directamente el sensor a un DAQ, sin necesidad de introducir datos de especificación.
¿En qué tipo de aplicaciones puede utilizarse el acelerómetro 8788A?
El acelerómetro 8788A puede utilizarse en diversas aplicaciones, como el análisis modal, la medición de NVH y las pruebas de micro-g.
¿Puede utilizarse el acelerómetro 8788A en el espacio?
Sí, gracias a su sellado hermético, el acelerómetro 8788A es de baja desgasificación y puede utilizarse en el vacío de forma segura.
¿Cuáles son las ventajas de montar el acelerómetro tipo 8740A con un perno?
El uso de una montura de espárrago con el acelerómetro Tipo 8740A puede garantizar una respuesta de frecuencia lo más alta posible.